You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Verbindungstechnik
  3. Robuste Kabel für Stromstärken bis 16 Ampere

Robuste Kabel für Stromstärken bis 16 Ampere

Hohe Ströme mit geringem Spannungsabfall übertragen

Das Ansteuern von Lasten wie Aktoren per IO-Link-Master erfordert eine entsprechend robuste Infrastruktur auf L-Code-Basis. Unsere industrietauglichen Anschluss- und Verbindungskabel sind mit einem entsprechend dimensionierten Leitungsquerschnitt versehen und können Ströme bis 16 Ampere problemlos und ohne nennenswerten Spannungsabfall übertragen.

Ganz sicher dauerhaft dicht

Die M12-Standardanschlüsse vereinfachen die Anbindung von Sensoren und Aktoren. Verdrahtungsfehler sind ausgeschlossen. Selbst bei Handmontage lässt sich die Konturmutter ausreichend fest anziehen, um eine dauerhafte, zuverlässige Abdichtung zu erzielen.Die Vibrationssicherung hält die Gewindehülse fest in ihrer Position.

Mit IO-Link-Master: Sichere Verbindung in der Prozessebene

In Kombination mit unseren IO-Link-Mastern der Performance-Line sichern die EVC-Kabel die zuverlässige Anbindung von Sensoren und Aktoren an die nachgelagerte Infrastruktur.

Die Produkte