You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
  3. mobile IoT Gateway für globalen Datenaustausch

mobile IoT Gateway für globalen Datenaustausch

Schnittstelle zwischen Maschine und Mensch

Das mobilfähige IoT-Gateway ist die Dialogschnittstelle zwischen mobiler Arbeitsmaschine und Cloud-Ebene. Per Ethernet-Schnittstelle sowie zukünftig auch per CAN übermittelt das Gateway via Mobilfunk oder WLAN dorthin alle relevanten Daten aus dem Fahrzeug. Vom Gateway selbst können zudem Information über Beschleunigung, Neigung sowie Positionsdaten übermittelt werden.

Effiziente Wartungs- und Einsatzplanung

Die Konfiguration des mobile IoT Gateways erfolgt über die kostenfrei nutzbare IoT-Suite von ifm. Anschließend können die Daten und Informationen in einem zentralen IT-basierten Maschinenmanagementsystem angezeigt und verarbeitet werden. Im ebenfalls in der IoT-Suite verfügbaren IoT-Portal können Sie so beispielsweise den aktuellen Gesundheitszustand Ihrer Maschinen über frei konfigurierbare Dashboards jederzeit im Blick halten.

Auf Wartungsbedarf lässt sich somit gezielt und kurzfristig reagieren, sodass Stillstandzeiten auf ein Minimum reduziert werden können. Zudem ist es möglich, über Mobilfunk einsatzspezifische Maschinenkonfigurationen oder Softwareupdates einzuspielen. Dank der satellitengestützten Positionsermittlung kann der Standort der Maschine jederzeit genau bestimmt werden. Für die vereinfachte lokale Wartung kann auch per WLAN oder Bluetooth auf das Gateway zugegriffen werden.