Der Ultraschall-Durchflusssensor SU Puresonic
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/537598528_reverse-osmosis-systems.jpg?v=-2068104987)
Prozessqualität einfach und dauerhaft sichern
Der SU Puresonic erfasst Durchflüsse mit hoher Präzision. Dank der Ultraschalltechnologie gilt das auch für Reinstwasser, wie es etwa in Umkehrosmoseanlagen hergestellt wird. Zusammen mit dem Leitfähigkeitssensor LDL101 lässt sich dort eine zuverlässige Qualitätskontrolle im Filtrationsprozess etablieren.
Robustes Messrohr ohne Einbauten
Das Messrohr des SU Puresonic ist aus Edelstahl gefertigt und frei von Messelementen, Dichtungen und beweglichen Teilen. Damit sind Fehler durch Beschädigungen, Undichtigkeiten oder Blockaden von vornherein ebenso ausgeschlossen wie der bauartbedingte Druckabfall.
Condition Monitoring leicht gemacht
Ausgestattet mit IO-Link und einer gut sichtbaren Status-LED bringt der SU Puresonic alles mit, was für ein permanentes Monitoring der Prozessqualität erforderlich ist. So lässt sich in der IT-Ebene ebenso wie vor Ort schnell der Status der Signalqualität ablesen. Nimmt diese ab, kann dies ein Hinweis auf vermehrte Partikeldichte oder Anhaftungen an der Rohrinnenwand sein.