Der Ultraschallsensor SU Puresonic
Prozessqualität einfach und dauerhaft sichern
Der Ultraschallsensor SU Puresonic erfasst Durchflüsse leitfähiger und nicht leitfähiger Medien mit hoher Präzision. So werden Wasser, Glykol-Mischungen, Kühlschmiermittel, Öle und Lebensmittelöle gleichermaßen zuverlässig erfasst.
Robustes Messrohr ohne Einbauten
Das Messrohr des SU Puresonic ist aus Edelstahl gefertigt und frei von Messelementen, Dichtungen und beweglichen Teilen. Damit sind Fehler durch Beschädigungen, Undichtigkeiten oder Blockaden von vornherein ebenso ausgeschlossen wie der bauartbedingte Druckabfall.
Condition Monitoring leicht gemacht
Ausgestattet mit IO-Link und einer gut sichtbaren Status-LED bringt der SU Puresonic alles mit, was für ein permanentes Monitoring der Prozessqualität erforderlich ist. So lässt sich in der IT-Ebene ebenso wie vor Ort schnell der Status der Signalqualität ablesen. Nimmt diese ab, kann dies ein Hinweis auf vermehrte Partikeldichte oder Anhaftungen an der Rohrinnenwand sein.
Weiterführende Informationen zum SU Puresonic sowie Erfahrungsberichte unserer Kunden finden Sie hier.