3D-Radarsensor für den mobilen Einsatz
Zuverlässige Objekterfassung bei jedem Wetter
Objekte erfassen, ihre Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit ermitteln – und das alles auch durch Niederschlag, Staub, Nebel und Verschmutzung hindurch: Der R2D ist die perfekte Ergänzung für ihre mobile Arbeitsmaschine, wenn es darum geht, Kollisionen mit Objekten zu vermeiden. Ob allein oder im Zusammenspiel mit den mobiltauglichen 3D-Sensoren von ifm: Die robusten Radarsensoren sorgen in jedem Fall für eine zuverlässige Abstandserkennung selbst bei schlechter Sicht.
Zwei Varianten, viele Einstellmöglichkeiten
Der große horizontale Öffnungswinkel von 140° sorgt für eine maximale Bereichsabdeckung. In der Variante „3D Distance“ übermittelt der Sensor die x-, y- und z-Koordinaten der Objekte in Form einer dichten Punktwolke. Der Sensor vom Typ „3D Area“ fasst die Informationen selbst zu Objekten zusammen und übermittelt deren Position, Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit.
Das Erfassungsfeld beider Varianten lässt sich individuell eingrenzen. Diverse Filteroptionen und weitere Einstellungen wie Warnzonen und Vorwarnzeiten erhöhen die Effektivität des R2D zusätzlich.