AirBoxen mit IO-Link

Einsatzgebiet
Pneumatische AirBoxen steuern Zylinder oder Stellantriebe mittels Druckluft und finden vielseitige industrielle Anwendungen. Sie werden in nahezu allen Bereichen eingesetzt, in denen Pneumatik zur Positionierung genutzt wird. Beispiele hierfür sind Pick- and Place-Anwendungen, Werkzeugmaschinen,
Robotik, Handling oder Förderbänder. In Abfüllanlagen steuern AirBoxen Stellantriebe, zum Beispiel bei der Dosierung oder Befüllung.
Durch ihre kompakte Bauform lassen sich AirBoxen nahe an den zu steuernden pneumatischen Aktuatoren montieren. Die kurzen Verbindungswege minimieren das Risiko von Leckagen und erhöhen somit die Energieeffizienz erheblich. Zudem gestatten kurze Pneumatikschläuche auch kurze Schaltzeiten.
Die AirBoxen bieten digitale Eingänge, an denen sich beispielsweise Zylindersensoren zur Positionsrückmeldung anschließen lassen, ohne dass lange separate Kabelwege zur Anlagensteuerung erforderlich sind.
Vorteile durch IO-Link
Der elektrische Anschluss erfolgt mit einer 24-V-Spannungsversorgung, sodass zusätzliche Hilfsspannung und geschirmte Leitungen nicht erforderlich sind. Dies vereinfacht die Verkabelung erheblich. Auch die Diagnose wird erleichtert: In der AirBox werden Betriebsdaten wie Betriebsstunden, Einschaltvorgänge und interne Temperatur erfasst. Dies ermöglicht eine vorausschauende Wartung und bietet maximale Transparenz, etwa für den Service per Fernzugriff. Externe Fehler wie Kurzschluss an den digitalen Eingängen werden zuverlässig erkannt. Insgesamt verbessern diese Vorteile die Effizienz, Zuverlässigkeit und Prozessqualität von Maschinen und Anlagen.