Induktive Sicherheitssensoren für industrielle und mobile Anwendungen
Robuste Sicherheit
Sicherheitssensoren schützen sowohl Mensch als auch Maschine. Als bislang einziger Anbieter bringt ifm induktive Sicherheitssensoren im robusten Ganzmetallgehäuse auf den Markt, um maximale Zuverlässigkeit auch unter extremen Bedingungen zu gewährleisten. Das Ganzmetallgehäuse bietet optimalen Schutz vor permanenter Nässe. Zudem sind die Sensoren hervorragend gegen Schock- und Vibrationsbelastungen geschützt, wie sie insbesondere bei mobilen Arbeitsmaschinen auftreten. Der erweiterte Temperaturbereich von -40 bis 85 °C ermöglicht den Einsatz sowohl bei eisiger Kälte als auch bei sommerlicher Hitze, im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen und Maschinen.
Einsatzgebiete
Typische Einsatzgebiete für Sicherheitssensoren finden sich an Wartungsklappen oder Mannlöchern, wo sie sicherstellen, dass die Maschine erst anlaufen kann, wenn die Klappe geschlossen ist. Bei mobilen Arbeitsmaschinen wie zum Beispiel Autokranen oder Hubsteigern überwachen Sicherheitssensoren häufig die Stützen, die ausgefahren werden, um ein Umkippen des Fahrzeugs zu verhindern.