You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Industrielle Kommunikation
  3. I/O-Module für PROFINET und EtherNet/IP

I/O-Module für PROFINET und EtherNet/IP

Ethernet-Module für Feldapplikationen

Die dezentralen IO-Module dienen als Gateway zwischen binären Sensoren / Aktoren und dem Feldbus. Somit können im Feld befindliche Ein- und Ausgangssignale direkt per Feldbus übertragen werden.
Es sind keine weiteren Übertragungssysteme in der Feldbus-Topologie erforderlich.

Robust und dauerhaft dicht

Die ifm-Module sind in Kombination mit der ifm-ecolink-Verbindungstechnik die beste Wahl auch für schwierigste Einsatzgebiete. Die Werkstoffe und Produktionsverfahren sind identisch mit denen der ifm-Verbindungsleitungen der bewährten Produktreihe EVC und EVF.
Die ecolink-Technologie garantiert zuverlässige und dauerhaft
dichte M12-Verbindungen der Anschlussleitungen.

Erweiterung durch digitale Ein- / Ausgangsmodule

Die neuen Ethernet-Module sind die perfekte Ergänzung zur bereits vorhandenen IO-Link-Master-Familie von ifm. Bauform, Anordnung der Ports sowie die standardisierten M12-Anschlüsse wurden übernommen, wobei die oberen 4 Ausgangsports bis zu 3,6 A Ausgangsstrom ermöglichen und die unteren 4 Ports den Anschluss von Sensorik bieten.

Integrierte Counter-Funktion

Sensor-Impulse werden innerhalb des Moduls gezählt und zyklisch als Zählerpaket an die Steuerung übertragen. Dadurch wird eine exakte, nicht von der Zykluszeit der Steuerung beeinträchtigte Zählung realisiert, welche eine direkte Ansteuerung der Ausgänge mit verschiedenen Schaltlogiken ermöglicht.

Starke Spannungsversorgung

Zur Spannungsversorgung bieten die Module der Performance-Line L-codierte M12-Anschlüsse mit 2x 16A, welche Daisy-Chain ermöglichen. Die Module der StandardLine bieten A-codierte M12-Anschlüsse mit 3,9 A (US) und 4 A (UA).

Die Produkte