You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Frontbündiger G 1/2-Drucksensor

Frontbündiger G 1/2-Drucksensor

Trotzt hohen Drücken und abrasiven Medien

Überall dort, wo hochviskose oder abrasive Medien wie Klebstoffe, Leim oder Dichtungsmasse unter exaktem und hohem Druck durch Leitungen befördert werden, ist der kompakte G1/2-Drucktransmitter PL15 die ideale Wahl. Das frontbündige Design bietet Medien keinen Totraum zum Anhaften, ein Verstopfen der Leitung wird effektiv verhindert. Die keramische Messzelle trotzt zudem auch extremen Druckspitzen und hält abrasiven Inhalten wie Glaskugeln oder anderen festen Partikeln dauerhaft stand.

Das ifm-eigene, extrem sichere Dichtungskonzept des PL15 verhindert, dass fluide Medien wie Wasser oder Lacke unter hohem Druck in den Gewindebereich des Messanschlusses eindringen, sich dort ablagern, oder im weiteren Prozess mit nachfolgenden Medien vermischen oder diese gar kontaminieren.