- Produktneuheiten
- Sensoren
- Drucksensor mit G1/8-Prozessanschluss
Drucksensor mit G1/8-Prozessanschluss

Robuste Sensoren für pneumatische Anwendungen
Die Drucksensoren verfügen über einen G1/8-Prozessanschluss, kombiniert mit einer verschweißten Dünnfilmmesszelle. Diese Technologie ermöglicht hohe Messgenauigkeit in einem äußerst kompakten und robusten Gehäuse mit nur 19 mm Schlüsselweite – und das bei einem unschlagbaren Preis-Leistungs- Verhältnis.
Weitere Vorteile
Die verschweißte Messzelle ermöglichen den Einsatz der Sensoren nicht nur in der Pneumatik, sondern auch bei inerten Gasen.
Ein weiterer Vorteil für industrielle Anwendungen ist das robuste Gehäuse aus Edelstahl. Dieses ist laserbeschriftet, was eine dauerhafte Identifizierbarkeit des Sensors selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen sicherstellt.
Dank der IO-Link-Technologie kann der Drucksensor kontinuierlich den Systemdruck übertragen und weitere Diagnosedaten, wie Spitzenzähler, ausgeben. IO-Link ermöglicht eine verlustfreie Datenübertragung, da Wandlungsverluste ausgeschlossen werden und externe Einflüsse, wie z. B. Magnetfelder, keinen Einfluss auf die Datenübertragung haben.