You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
  3. Fernzugriff für mobile Arbeitsmaschinen

Fernzugriff für mobile Arbeitsmaschinen

Wartungsplanung aus der Ferne

Die ifm eigene Fernzugriffslösung „remoteConnect“ ermöglicht den Nutzern, sich via Mobilfunk aus der Ferne auf Maschinen aufzuschalten, Maschinendaten einzusehen und damit den aktuellen Wartungsbedarf festzustellen oder eine konkrete Schadensbildanalyse durchzuführen.

Durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ist der Kommunikationskanal vor unbefugten Zugriffen geschützt und ermöglicht einen sicheren Datentransfer.

Effektive Planung, weniger Zeitaufwand

Anwender profitieren mit dem Einsatz von „remoteConnect“ von effektiveren Wartungsprozessen. Instandhaltungsteams können direkt mit einem gezielten Arbeitsauftrag und den passenden Ersatzteilen zum Einsatz geschickt werden. Das reduziert den Arbeitsaufwand vor Ort und die Zeit bis zur Wiederinbetriebnahme der Maschine. Im Falle von Softwareanpassungen entfallen Zeit und Kosten für Reisen komplett.

Einfaches Retrofit, einfaches Handling

Das für den Remote-Zugang erforderliche mobile IoT Gateway lässt sich ohne großen Aufwand an die Steuerung der Maschine anbinden. Ebenso einfach gestaltet sich die Nutzung des Add-ons, das sich nahtlos in mobile IoT integriert. Mit nur wenigen Klicks ist die Software installiert – und die Verbindung zur Maschine hergestellt.