You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. IO-Link
  3. Platzsparendes E/A-Modul für den Schaltschrank

Platzsparendes E/A-Modul für den Schaltschrank

Für den Einsatz im Schaltschrank und im Feld

Das IO-Link-E/A-Modul vereinfacht die Integration von Sensoren und Aktoren mit herkömmlicher Verdrahtung im Schaltschrank sowie in Feld-Applikationen mit geringen Anforderungen an die IP-Schutzart, etwa in geschützten Maschinengehäusen oder unter Reinraumbedingungen.

Einfache Digitalisierung von bis zu 16 Geräten

Bis zu 16 Geräte – Sensoren und / oder Aktoren – können über das E/A-Modul eingebunden werden. Dank des Federklemmzug- Systems erfolgt die Konfektionierung schnell und unkompliziert. Die Ports des E/A-Moduls lassen sich flexibel als Ein- oder Ausgänge parametrieren.

Sind Sensoren über das E/A-Modul an die Datenkommunikationstechnologie IO-Link angebunden, können die Sensorinformationen zentral in der IT-Ebene ausgelesen werden. IO-Link-Geräte können zudem ebenso zentral und komfortabel über die IT-Ebene parametriert werden.

Spannungsversorung für externe Aktoren

Die Spannungsversorgung des Moduls erfolgt aus einem IO-Link-A-Port-Master. Die Gesamtstromaufnahme aller E/As kann bis zu 1 A betragen, was eine effiziente Versorgung externer Aktoren gewährleistet.

Unkomplizierte Montage bei geringem Platzbedarf

Das E/A-Modul selbst ist dank integriertem Hutschienen-Adapter ebenfalls schnell montiert und nimmt mit nur 43 Millimetern Breite nur wenig Platz in Anspruch.