• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Übersicht Füllstandsensoren
  2. Kontinuierliche Füllstandmessung
  3. Ölbasierte Medien

Füllstandsensoren für wasser- und ölbasierte Medien

Sensorfamilie Einbaulänge Technologie Signal Besonderheiten

LR
100…2000 mm Geführte Mikrowelle • Transmitter
• Schaltausgang
• IO-Link
• Einfache Montage von oben
• Ablängbare Sondenstäbe
• Koaxialrohre erhöhen Signalstärke in Öl-Applikationen

LK / LT
264…728 mm Kapazitiv • Transmitter
• Schaltausgang
• IO-Link
• Einfache Montage von oben
• Unabhängige Überfüllsicherung
• LT-Varianten mit Temperaturausgabe

KQ10
228 mm
mehrere Geräte kombinierbar
Kapazitiv • Schaltausgang
• IO-Link
• Montage außerhalb nichtmetallischer Behälter mittels Klammer oder Klebeband
• Kombination mehrerer Geräte in großen Tanks
• Übersichtliche Füllstandsanzeige mittels LED-Bargraph

PS
0…1 bar Hydrostatischer Druck Transmitter • Einfach in den Behälter eintauchen
• 2-Leiter-Transmitter
• Druckausgleich über innenbelüftetes Kabel

PN
Unbegrenzt Hydrostatischer Druck • Transmitter
• Schaltausgang
• IO-Link
• Montage am Behälterboden
• Zweifarbiges Display

PG
Unbegrenzt Hydrostatischer Druck • Transmitter
• Schaltausgang
• Montage am Behälterboden
• Manometer / Digitalanzeige

PA / PX
Unbegrenzt Hydrostatischer Druck Transmitter • Montage am Behälterboden
• 2-Leiter-Transmitter