- Übersicht Füllstandsensoren
- Grenzstanderfassung
- Schüttgüter
Füllstandsensoren für Schüttgüter
Sensorfamilie | Einbaulänge | Technologie | Signal | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
LMC |
10…40 mm | Impedanzspektroskopie | • Schaltausgang • IO-Link |
• Ausblendung von Anhaftungen, Spritzwasser und Schaum • Zuverlässige Alternative zur Schwinggabel • Medienunterscheidung |
KG, KI, KQ |
Messbereich bis zu 40 mm |
Kapazitiv | • Schaltausgang • IO-Link |
• Detektion durch Schutzrohre, Schauglas oder Kunststoffbehälter hindurch oder über direkten Kontakt • Mit innovativer Bargraphanzeige erhältlich • Flache Bauform KQ zur Montage auf ebener Fläche |
UGT, UIT |
Messbereich bis zu 8 m |
Ultraschall | • Schaltausgang • IO-Link |
• Präzise medienunabhängige Füllstanderfassung • Ist-Abstand über IO-Link |
O1D |
Messbereich bis zu 9,8 m |
Optisch | • Schaltausgang • IO-Link |
• PMD Time-of-Flight • Farb-/Winkelunabhängig • Abstand/Füllstand via IO-Link |
KQ10 |
228 mm mehrere Geräte kombinierbar |
Kapazitiv | • Schaltausgang • IO-Link |
• Montage außerhalb nichtmetallischer Behälter mittels Klammer oder Klebeband • Kombination mehrerer Geräte in großen Tanks • Übersichtliche Füllstandsanzeige mittels LED-Bargraph |