- Neigungssensoren
- Montageoptionen
Montageoptionen
Winkel- und Achsendefinitionen in Abhängigkeit der Montagemöglichkeiten
Mittlerweile werden fast alle Neigungssensoren mit einer 3-dimensional erfassenden MEMS-Beschleunigungsmesszelle ausgestattet.
Abhängig vom Sensortyp legt die finale werksseitige Sensorkalibrierung fest, welche Messachsen und auch welche Rotationsorientierung für den jeweiligen Artikel zu Rate gezogen werden. Das heißt, dass aus einer 3D-Messzelle fast jeder beliebige Typ generiert werden kann.
Neigungssensoren können zum Beispiel sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden.
Folgende Abbildungen zeigen den von der Montage abhängigen Orientierungs- und Rotationssinn.
Horizontale Montage 1-achsiger Neigungssensoren
Wird der Sensor horizontal montiert, kann er eine Drehung um dessen X- oder Y-Achse abbilden:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-horizontal-1achsig.png?v=586575540)
Vertikale Montage 1-achsiger Neigungssensoren
Wenn der Sensor vertikal montiert wird, macht bei einem einachsigen Sensor nur eine Rotation um die Z-Achse Sinn:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-vertical-1achsig.png?v=580974754)
Horizontale Montage 2-achsiger Neigungssensoren
Wird ein zweiachsiger Sensor horizontal montiert, kann er eine Drehung um dessen X- UND Y-Achse abbilden:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-horizontal-2achsig.png?v=585756014)
Vertikale Montage 2-achsiger Neigungssensoren
Auch in vertikaler Lage kann der zweiachsige Sensor X- UND Y-Winkel ausgeben.
Die orange markierte Fläche ist die Sensorunterseite.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-vertikal-2achsig.png?v=1823018906)