• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Whitepaper "Digitalisierung von mobilen Arbeitsmaschinen auf dem Vormarsch"

Unternehmen, die mobile Arbeitsmaschinen einsetzen, stehen häufig vor großen Herausforderungen: Bauprojekte sind mit engen Zeitrahmen versehen, in Land- und Forstwirtschaft sollen Arbeiten umfassend dokumentiert werden, beim Einsatz von Kommunalmaschinen ist Effizienz gefragt und ein durchgängiger Datenfluss spielt in der Logistik- und Transportbranche eine immer größere Rolle. Für die Entwicklung von modernen mobilen Arbeitsmaschinen stellt deswegen die Digitalisierung einen Schlüssel zum Erfolg dar. Diese kann zur Effizienzsteigerung beitragen und bietet zudem Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle.

Was bringt der Bagger in der Cloud?

  • Betreiber von mobilen Arbeitsmaschinen in den Bereichen Bau, Land- und Forstwirtschaft, Transport und Logistik sowie Kommunalwirtschaft sind auf der Suche nach Effizienzsteigerungen.
  • Die Vernetzung mobiler Maschinen und deren Einbindung in IIoT-Systeme bieten nicht nur eine höhere Effizienz, sondern eröffnen auch neue Geschäftsmodelle für Maschinenhersteller und Betreiber.
  • Voraussetzung ist eine durchgängige Kommunikation innerhalb der mobilen Maschine, zwischen verschiedenen Maschinen und mit übergeordneten Systemen bis hin in die Cloud.
  • Sensoren, Steuerungstechnik und Geräte zur Kommunikation sind die Basis.
  • An der Benutzerschnittstelle sorgen innovative Bedienkonzepte (3D/AR) für weitere Effizienzsteigerungen.

Entdecken Sie jetzt die Potenziale der Digitalisierung.

Was Sie dafür tun müssen? Ganz einfach! Füllen Sie das unten stehende Formular aus und Sie erhalten umgehend einen Download-Link.

Um das Whitepaper herunterzuladen, geben Sie bitte die folgenden Informationen an

Datenschutz

Hier finden Sie unseren Datenschutzhinweis.