Renommierte Weingüter rüsten ihre Gärkeller mit IO-Link von ifm auf
Videobericht
Die Produzenten von Spitzenweinen aus Bordeaux vertrauen bei der Zuverlässigkeit ihrer Anlagen auf ifm und Actemium Bordeaux Process. Ob es sich um Neuinstallationen oder Nachrüstungen an bestehenden Anlagen handelt, die Verwendung von IO-Link ermöglicht Actemium eine einfache Installation und Wartung unter Beibehaltung der Ästhetik des Gärkellers.
IO-Link bietet außerdem eine einfache Ferndiagnose und -wartung, so dass die Produzenten beruhigt arbeiten können, insbesondere während der Weinlese, die für jeden Weinproduzenten eine kritische Zeit ist. Die Produzenten profitieren auch von einer Überwachung, was ihnen die Arbeit sehr erleichtert.