You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

Börger GmbH – Schutz für Industriepumpen mit Automatisierung von ifm

Überwachung und Wartung
Verfügbarkeit Produktqualität
Videobericht

Bei Börger wird Sensorik für den Schutz der Pumpen verwendet, um diese gegen bestimmte Betriebszustände wie Überdruck, Übertemperatur und Trockenlauf zu schützen. So werden digitale Kontaktmanometer zur Druckabschaltung eingebaut oder Temperatursensoren von ifm eingesetzt, welche die Pumpe vor Übertemperatur schützen. Auch induktive Sensoren, die zum Beispiel Drehzahlen überwachen und bestimmte Betriebszustände an den Maschinen überprüfen, werden eingesetzt. Der Anspruch der Börger GmbH ist es, ihren Kunden bestmögliche Lösungen anzubieten – ifm hilft dieses Vorhaben zu realisieren.

Unser Kunde

Die Börger GmbH produziert und vertreibt Industriepumpen insbesondere für die Bereiche Agrar und Abwasser.

Unser Kunde

Die Börger GmbH produziert und vertreibt Industriepumpen insbesondere für die Bereiche Agrar und Abwasser.

Wasser und Abwasser

Knappe Ressource Wasser: Lösungen für einen verantwortungsvollen Umgang

Mit der weltweit stetig zunehmenden Bevölkerung steigen auch der Bedarf und der Verbrauch der lebensnotwendigen Ressource Wasser. Umso wichtiger ist es, Wasser nach dem Gebrauch in einer Qualität aufzubereiten, dass es erneut für den Gebrauch zur Verfügung steht.

Die neusten Erfolgsgeschichten

Die inspirierenden Applikationsberichte, Case Studies und Videoberichte aus allen Industrien zeigen, wie unsere Kunden mit Lösungen von ifm erfolgreich Kosten einsparen. Gleichzeitig lassen sich dabei oft die Effizienz und der Funktionsumfang von Maschinen steigern.