• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

CorPower Ocean – Automatisierungslösungen von ifm helfen Wellen in Strom umzuwandeln

Energieerzeugung
Erneuerbare Energien
Industrie 4.0
IIOT Plattform moneo
Industrielle Kommunikation
IO-Link
Videobericht

CorPower entwickelt Wellenkraftwerke und hat sich der Idee verschrieben, Wellen in Strom umzuwandeln. Die Herausforderung besteht darin, entsprechend robuste Geräte zu entwickeln, die selbst den stärksten Stürmen auf See trotzen und dabei im Verhältnis zu ihrer Größe und ihren Kosten noch genügend Strom erzeugen.

CorPower meistert diese Schwierigkeit mit Anlagen, die für einfallende Wellen transparent und sturmfest sind. Sie erzeugen etwa fünfmal mehr Energie pro Tonne Gerät als die derzeit verfügbaren Lösungen im Bereich der Wellenenergie. Angesichts der rauen Bedingungen auf See müssen die einsetzten Sensoren äußerst vibrationsbeständig sein und aus der Ferne überwacht bzw. gesteuert werden können.

Bei CorPower kommen dazu folgende integrierte Lösungen zum Einsatz: EtherCAT, IO-Link-Master, Drucksensoren, Temperatursensoren, Strömungssensoren, Feuchtigkeitssensoren und elektronische Sicherungen. Auf die meisten Daten kann über IO-Link zugegriffen werden. moneo wird für die Konfiguration sowie die Analyse bestimmter Daten verwendet, die von den Anlagen zurückgespielt werden.

Unser Kunde

CorPower Ocean, mit Hauptsitz in Schweden, entwickelt, baut und installiert schlüsselfertige Lösungen, die es den Kunden ermöglichen, den Planeten mit sauberer Energie aus Meereswellen zu versorgen.

Unser Kunde

CorPower Ocean, mit Hauptsitz in Schweden, entwickelt, baut und installiert schlüsselfertige Lösungen, die es den Kunden ermöglichen, den Planeten mit sauberer Energie aus Meereswellen zu versorgen.

IO-Link-Systeme von ifm

Punkt-zu-Punkt-Kommunikation mit IO-Link-Systemen von ifm

Führende Hersteller aus den Bereichen Sensorik, Aktuatorik und Steuerungstechnik haben IO-Link entwickelt. Gemeinsam wurde eine genormte und feldbusunabhängige Schnittstelle für die Automatisierung geschaffen, die dem Anwender eine Punkt-zu-Punkt Verbindung ohne Adressieraufwand bietet. Binäre Schalter, die in der Vergangenheit meist auf simple Schaltsignale oder Analogwerte beschränkt waren, haben sich zu intelligenten Sensoren entwickelt.

Sind Sie bereit für die industrielle Evolution?

Sie sind es. Mit moneo. Erleben Sie mit der neuen All-in-One Software-Plattform die Leichtigkeit der IT-gestützten Prozessoptimierung. Minimierte Wartungszeiten, maximale Anlagenverfügbarkeit, höchste Effizienz. All das – und noch viel mehr – bietet Ihnen moneo. Für jede Branche, für jede Industrie. Ganz ohne Umwege und technischen Hürden. Ganz einfach und unkompliziert.

Die neusten Erfolgsgeschichten

Die inspirierenden Applikationsberichte, Case Studies und Videoberichte aus allen Industrien zeigen, wie unsere Kunden mit Lösungen von ifm erfolgreich Kosten einsparen. Gleichzeitig lassen sich dabei oft die Effizienz und der Funktionsumfang von Maschinen steigern.