• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Hohenloher Molkerei – IO-Link-Vorteile in der Molkerei nutzen

Lebensmittelindustrie
Milchverarbeitung
Industrielle Kommunikation
IO-Link
Effizienz
Energie Kosten
Videobericht

In der Molkerei musste für die dezentrale Installation ein bestehender Ventilknoten durch einen neuen ersetzt werden. Die Implementierung von IO-Link führte zu einer Verkürzung der Reaktionszeiten bei den Schaltvorgängen der Ventile sowie zu Einsparungen bei Druckluft und Ressourcen und somit insgesamt zu einer Reduzierung der Betriebskosten. Die Fehlerauswertungen und die Möglichkeit, jedes Ventil separat aufzurufen, sind für die Molkerei von großer Bedeutung, denn wenn ein Problem auftritt, kann es zeitnah ausgewertet werden.

Unser Kunde

Die 1882 gegründete Hohenloher Molkerei mit Sitz in Schwäbisch Hall nutzt die Vorteile von IO-Link, um in ihrer Produktion eine dezentrale Installation umzusetzen.

Unser Kunde

Die 1882 gegründete Hohenloher Molkerei mit Sitz in Schwäbisch Hall nutzt die Vorteile von IO-Link, um in ihrer Produktion eine dezentrale Installation umzusetzen.

Die neusten Erfolgsgeschichten

Die inspirierenden Applikationsberichte, Case Studies und Videoberichte aus allen Industrien zeigen, wie unsere Kunden mit Lösungen von ifm erfolgreich Kosten einsparen. Gleichzeitig lassen sich dabei oft die Effizienz und der Funktionsumfang von Maschinen steigern.