• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Wie John Deere seine Produktion mit IO-Link-Lösungen digitalisiert

Maschinenbau
Industrie 4.0
Vernetzung
Industrielle Kommunikation
IO-Link RFID
Videobericht

IO-Link-Master und Sensoren sowie die Datenverbindung über Bluetooth sind die Lösungen, mit denen John Deere die Vorteile von IO-Link zu 100 % nutzen kann. Diese Vorteile sind die Digitalisierung der elektrischen Signale und die einfache Einstellung und Diagnosefunktion der Sensoren.

Aber auch andere Sensoren werden bei der Herstellung von Dieselmotoren für Off-Road-Anwendungen eingesetzt, wie z.B. induktive Sensoren, Sensoren mit RFID-Technologie, Lasersensoren sowie Druck- und Durchflussmesssensoren. Ein zukünftiges Projekt wird die Implementierung einer Schwingungsanalyse zur Überwachung von Elektrospindeln sein.

Unser Kunde

John Deere als führender Hersteller von Forst-, Bau- und Grünflächenmaschinen nutzt IO-Link-Lösungen zur Digitalisierung von Wartungsdaten und zur Echtzeit-Visualisierung von Maschinenzuständen.

Unser Kunde

John Deere als führender Hersteller von Forst-, Bau- und Grünflächenmaschinen nutzt IO-Link-Lösungen zur Digitalisierung von Wartungsdaten und zur Echtzeit-Visualisierung von Maschinenzuständen.

Vorsprung mit IO-Link

Vorsprung mit IO-Link

Heute bekommt der Anwender mit IO-Link Sensoren von ifm völlig neue Optionen. Beispielsweise wird die Übertragung zyklischer und azyklischer Daten, sowie Meldungen in beide Richtungen realisiert. Darüber hinaus bietet IO-Link noch wesentlich mehr: Störsicherheit, Keine Messwertverluste, Einfacher Sensortausch, Manipulationssicher, Identifikation und Drahtbrucherkennung

Die neusten Erfolgsgeschichten

Die inspirierenden Applikationsberichte, Case Studies und Videoberichte aus allen Industrien zeigen, wie unsere Kunden mit Lösungen von ifm erfolgreich Kosten einsparen. Gleichzeitig lassen sich dabei oft die Effizienz und der Funktionsumfang von Maschinen steigern.