You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

Actemium hat sich für ifm entschieden um PMC Ouvrie bei der Digitalisierung zu unterstützen

Industrie 4.0
Überwachung und Wartung
Predictive Maintenance
Videobericht

Begleitet von Actemium Arras ist der erste Schritt in Richtung Industrie 4.0 die Digitalisierung der 500 Ventile des Produktionsstandortes mit der ifm-Lösung MVQ201. Der MVQ201 überwacht kontinuierlich und gradgenau die Position der Ventilklappe. Per Auto-Teach-Funktion werden die Endlagen automatisch angefahren und eingelernt. Das Steuerventil lässt sich einfach über den separaten M12-Anschluss anbinden und per IO-Link ansteuern. Das reduziert den Verkabelungs- und Installationsaufwand – und somit auch potenzielle Fehlerquellen.

Während bei diesem Projekt der Mensch im Mittelpunkt steht, nutzt diese neue Anlage die IO-Link-Technologie für die zustandsbasierte Wartung der Ventile und spart so wertvolle Zeit und Geld.

Unser Kunde

PMC Ouvrie ist Marktführer in der Herstellung von Antischaummitteln und hat sich für eine schrittweise Digitalisierung entschieden.

Unser Kunde

PMC Ouvrie ist Marktführer in der Herstellung von Antischaummitteln und hat sich für eine schrittweise Digitalisierung entschieden.

Die neusten Erfolgsgeschichten

Die inspirierenden Applikationsberichte, Case Studies und Videoberichte aus allen Industrien zeigen, wie unsere Kunden mit Lösungen von ifm erfolgreich Kosten einsparen. Gleichzeitig lassen sich dabei oft die Effizienz und der Funktionsumfang von Maschinen steigern.