Innovationen bei Filtrationsanlagen: Mehr Sicherheit in der Getränkeproduktion mit ifm
Die Anlagen von Romfil verarbeiten eine Vielzahl von Medien, wobei Wein das Hauptprodukt ist. Die Automatisierung ist der Schlüssel für einen effizienten Ablauf der Filtrations- und Reinigungsprozesse bei Romfil. Um dies zu erreichen, hat ifm eine Reihe von Sensoren zur Verfügung gestellt, die einen sicheren und reibungslosen Betrieb der Anlage gewährleisten.
Der Foodmag-Sensor von ifm erhöht durch sein hygienisches Design auch die Sicherheit für Kunden aus der Lebensmittelindustrie. Sein integrierter Leitfähigkeitssensor macht eine zusätzliche Komponente überflüssig, was die Arbeitsabläufe bei Romfil weiter optimiert. Die Integration der IO-Link-Technologie ist ein großer Vorteil für Romfil, da unprogrammierte Sensoren als Ersatzteile versendet und direkt über das System programmiert werden können, entweder aus der Ferne oder vor Ort.