You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

Anwendungen bei mobilen Arbeitsmaschinen

Speziell für den mobilen Einsatz hat ifm die Steuerungen und Komponenten der Baureihe ecomatmobile entwickelt. Wesentlicher Bestandteil mobiler Arbeitsmaschinen ist die Mobilsteuerung, die sich durch freie Programmierbarkeit, Konfigurierbarkeit der Ein- und Ausgänge und CAN-Schnittstellen mit CANopen- und SAE J1939-Protokoll auszeichnet. Mobiltaugliche Kamerasysteme überwachen zuverlässig Arbeitsbereiche und Rückraum.

Kamerabilder und Prozesswerte werden auf den komfortablen Dialoggeräten mit grafikfähigen Displays angezeigt. Komplettiert wird das Sortiment durch Kleinsteuerungen, dezentrale E/A-Module, Sensoren und Komponenten für Diagnose und Service.

Alle Geräte besitzen spezielle Gehäusekonzepte, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Passende Steckverbindungen und Anschlusskabel gewährleisten eine allumfassende Dichtigkeit gegenüber äußeren Einwirkungen.