You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

Baumaschinen

Robuste Steuerungen sorgen für maschinelle Intelligenz
Automatisieren Sie alle Arbeitsfunktionen Ihres Fahrzeugs

Mehr erfahren

ioControl - die Kompaktsteuerung
Kann als frei programmierbare Steuerung zur Signalverarbeitung von schnellen Eingangssignalen eingesetzt werden

Mehr erfahren

Unterschiedliche Displayformate
Die Lösung für individuelle Kundenanforderungen - z. B. eingesetzt als Monitor für Überwachungskameras oder als Informationsterminal für Statusmeldungen der Maschine

Mehr erfahren

Kameras zur Unterstützung des Bedieners
Reagieren Sie auf Hindernisse, bevor der Fahrer diese sieht und vermeiden Sie Kollisionen

Mehr erfahren

Optimierte Flottennutzung mit mobileMaintenance
Die Basis für das Flottenmanagement und das Monitoring des Maschinenparks

Mehr erfahren

Drucküberwachung im Ölkreislauf
Überwachen Sie den Druck im Ölkreislauf Ihrer Maschine mithilfe eines mobiltauglichen Drucksensors

Mehr erfahren

Mobilbagger

Heben, Schwenken, Drehen und Fahren – all diese Aufgaben erledigt der ecomatController zuverlässig in einem Mobilbagger. Durch seine flexiblen Ausgangsfunktionen lassen sich Hydraulikventile feinfühlig ansteuern, die Kommunikation mit dem Dieselmotor über den CAN Bus erlaubt die Leistungssteuerung beispielsweise durch Drehzahlerhöhung bei jeder Arbeitsaufgabe. Für einen reibungslosen Betrieb der Maschine ist ein direkter Dialog zwischen Maschine und Bediener erforderlich. Dieser erfolgt über das ecomatDisplay. Hier können Fehlermeldungen des Systems sowie alle wichtigen Betriebsparameter angezeigt und angepasst werden.

Brückenuntersichtsplattform

Für sicherheitsrelevante Applikationen in mobilen Arbeitsmaschinen bietet ifm den leistungsstarken ecomatController an. Bestens einsetzbar ist das Gerät bei komplexen und anspruchsvollen Steuerungsfunktionen beispielsweise in einer Brückenuntersichtsplattform. Der ecomatContoller ist nach aktuellen Sicherheitsnormen entwickelt, Hardware und Software sind vom TÜV zertifiziert.

Der ecomatController als SafetyController entlastet den Bediener und sorgt für einen sicheren, den hohen Anforderungen entsprechenden Arbeitsablauf an der Arbeitsplattform.

Bohrgeräte

Vibrationen und extreme Erschütterungen in einem Bohrgerät sind für ecomatmobile-Komponenten kein Problem. Die hohe Schutzart und ein ausgereiftes mechanisches Konzept garantieren eine dauerhaft zuverlässige Funktion.

Die leistungsfähigen Mobilsteuerungen wurden nach den aktuellen Normen und auf Basis langjähriger Erfahrungen speziell für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen entwickelt, um die komplexen Arbeitsfunktionen auszuführen. Die Controller sind mit 4 CAN-Schnittstellen ausgerüstet. Diese unterstützen sowohl alle wichtigen Bus-Protokolle und unterschiedliche Übertragungsraten als auch den transparenten oder vorverarbeitenden Datenaustausch. Durch die Programmierung mit CODESYS nach IEC 61131-3 lassen sich alle Steuerungsfunktionen leicht in das Applikationsprogramm integrieren.

Steinbrecher

Vibrationen und extreme Erschütterungen in einem Steinbrecher – für ecomatmobile kein Problem. Die hohe Schutzart und das ausgereifte mechanische Konzept sind eine Garantie für eine dauerhaft zuverlässige Funktion. Wie für die Controller gilt dieses auch für die E/A-Module mit DEUTSCH- oder M12-Anschlusstechnik sowie für die leistungsstarken und robusten Displays. Letztere werden sowohl zur Bedienung als auch zum Darstellen von Systemmeldungen benötigt.

Bodenstabilisator

Arbeiten unter extremen Einsatzbedingungen: Dezentrale CAN-Module mit DEUTSCH oder M12-Anschlusstechnik und hoher Schutzart sind fast überall montierbar. Die Folge: Spürbar weniger Verdrahtungsaufwand. Alternativ kann auch der 32-Bit-SmartController als intelligentes E/A-Modul zur dezentralen Vorverarbeitung von Sensorsignalen in komplexen Steuerungssystemen eingesetzt werden.

Die Vernetzung aller Ein-/Ausgangsmodule über den leistungsfähigen, mobiltauglichen CAN-Bus mittels CANopen-Protokoll erlaubt eine schnelle Umsetzung der Applikation. Die integrierten CANopen-Schnittstellen dienen zur flexiblen und leistungsfähigen Erweiterung des Systems mit weiteren E/A- bzw. Steuerungsmodulen.

Straßenfertiger

In mobilen Maschinen und Anlagen werden die meisten Funktionen von hydraulischen Systemen ausgeführt. Die elektronische Ansteuerung der Ventile und Pumpen ist in modernen Maschinen mittlerweile Standard. Das ifm-System ecomatmobile bietet dafür zum Beispiel stromgeregelte PWM-Ausgänge und optimierte Regelungsfunktionen für die Leistungsausgänge. Damit ist eine herstellerunabhängige Schnittstelle zwischen Hydraulik und Elektronik gegeben.

RUBBLE MASTER stellt Sensorik und Controller von ifm auf harte Proben

MAX VIEW: Intelligentes System zur Kollisionsvermeidung

Mine Master: Bohranlage im unterirdischen Kupferbergwerk