You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Übersicht
  2. ecomatController
  3. ecomatBasic Controller

Die neue Generation der robusten Kompaktsteuerungen

Die neuesten Mitglieder in der ecomat-Familie sind die zwei leistungsstarken Kleinsteuerungen CR403S und CR413S. Mit ihrem kompakten Design im IP20 Gehäuse und 24 bzw. 32 Ein- und Ausgängen eigenen sie sich hervorragend für mobile Maschinen mit einer überschaubaren Komplexität. Klein aber oho – auch wenn die Anzahl Ein- und Ausgänge limitiert ist, können die ecomatBasic Controller in puncto Leistung und Arbeitsspeicher problemlos mit den großen ecomatControllern mithalten.

Klirrende Kälte und unerträgliche Hitze sind kein Problem für die ecomatBasic Controller. Sie halten problemlos Temperaturen von -40 bis +85 Grad Celsius aus. Wie alle robusten Steuerungen von ifm sind auch die ecomatBasic Controller für den Einsatz in rauen Umgebungen bestens gerüstet. Die kompakten IP20 Steuerungen verfügen zudem über die E1-Typengenehmigung – einem Einsatz im Straßenverkehr steht somit nichts im Wege. 

ecomatBasic Controller im Detail

Produktvorteile

Safety Controller

Zwei unabhängige SPS – Standard-SPS für nicht sichere Funktionen und Sicherheits-SPS für Sicherheitsfunktionen bis SIL 2 / PL d (in Kombination mit CP100S)

Schnelle Integration

CODESYS 3.5 mit den leistungsstärksten und komfortabelsten (Sicherheits-)Bibliotheken

Vielseitig

Konfigurierbare E/As um genau die Steuerung zu sein, die Ihre Maschine benötigt

Kommunikativ

Ethernet- und CAN-Interface mit vielen Protokollen

Systemübersicht

Systemübersicht zeigt Steuerung, Display, IO-Modul und weitere Komponenten für mobile Arbeitsmaschinen

Das robuste Multitalent als Herzstück der mobilen Maschine

Mit seinem großen Arbeitsspeicher und den 24 bzw. 32 Ein- und Ausgängen bildet der ecomatBasic das Herzstück des Systems. Alle Ein- und Ausgänge sind frei konfigurierbar und bieten so ein Höchstmaß an Flexibilität. Zwei CAN-Schnittstellen ermöglichen eine schnelle Kommunikation mit anderen Systemkomponenten. Der CR413S ist zusätzlich mit einer Ethernet-Schnittstelle in Form einer praktischen M12-Steckverbindung ausgestattet. Diese kann beispielsweise zum Download, zur Wartung oder zur Datenübertragung genutzt werden.
Auch bei voller Flexibilität kann die Programmierung einfach und komfortabel sein. Die beiden ecomatBasic Controller lassen sich einfach und schnell per CODESYS 3.5 programmieren und sind zudem für das neue Servicetool ecolog vorbereitet. Zusätzlich stehen dem Anwender bei Bedarf leistungsstarke und komfortable Safety-Bibliotheken und Funktionsbausteine zur Verfügung, durch die der Programmier- und Dokumentationsaufwand deutlich reduziert wird. 

Zertifizierte Safety-Funktionalität? Aber sicher!

Durch den Download des TÜV-zertifizierten Softwarepakets (verfügbar ab 2025) inkl. einer Vielzahl an Sicherheitsbibliotheken können die ecomatBasic Controller als vollwertige, zertifizierte Sicherheitssteuerung eingesetzt werden. Während der ecomatBasic CR403S über 12 sichere Eingänge verfügt, kann der große Bruder CR413S neben 16 sicheren Eingängen zusätzlich mit 4 sicheren Ausgängen punkten. Kaum zu glauben, aber mit diesem Softwarepaket erfüllen die beiden Steuerungen alle Anforderungen für SIL 2, PL d, AgPL d, ASIL C. Zudem werden CANopen Safety, J1939 Safety und CIP Safety unterstützt.

Funktionalität trifft Flexibilität

  • CODESYS 3.5
    • Leistungsstarke und einfache Bibliotheken
    • Zeiteinsparung durch fertige Template-Projekte
  • Ready for Safety
    • Mit dem Softwarepaket (CP100S) wird die Steuerung zu einer vollwertigen Sicherheitssteuerung
    • Umfassende und zertifizierte Bibliotheken stehen zur Verfügung
  • Die Steuerung, die immer passt
    Mit 32 multifunktionalen und konfigurierbaren Ein- und Ausgängen passt die Steuerung immer zu Ihrer Applikation
  • Kommunikativ
    • CAN, CANopen, J1939,
    • Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, Netzwerkvariablen über Ethernet
    • CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety

FAQ

Die Produkte