• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Systemlösungen
  2. Motoren

Der Rundumschutz für Ihren Motor

Für reibungslose Prozesse: Elektromotoren überwachen und zustandsorientiert instandhalten.

Kontinuierliche Diagnose:
Tatsächliche Betriebsstunden werden erfasst.

Früherkennung:
Grundüberwachung; Ungleichgewichtsschwingung,
Wellenfehlausrichtung, Wälzlagerschäden, Unwucht und Verschleiß werden rechtzeitig erkannt.

Maximale Effizienz:
Permanente Diagnose von Wicklungsproblemen oder Verschmutzung am Elektromotor durch Temperaturmessung.

Einfache Integration:
Vorkonfigurierte, intelligente Paketlösungen für unterschiedlichste Motor-Typen.

So einfach geht´s:

  1. Konfigurieren Sie Ihre Anwendung.
  2. Schicken Sie uns Ihre Anfrage oder bestellen Sie die konfigurierte Lösung gleich über unseren Online-Shop.
  3. Laden Sie sich Ihren Parametersatz direkt herunter.
  4. Nehmen Sie die Motorüberwachung mithilfe des kostenlosen ifm Application Package Assistant einfach und schnell in Betrieb.
  5. Profitieren Sie von der Zustandsüberwachung Ihres Motors, bemerken Sie Veränderungen rechtzeitig und optimieren Sie Ihre Fertigung und Instandhaltung.

Fragen zur Inbetriebnahme oder Montage? Sprechen Sie uns an! 
Die Kolleginnen und Kollegen vom ifm-Service-Center erreichen Sie montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter der kostenfreien Hotline: 0800 16 16 16 4

Video: Komponentenübersicht und Schritt-für-Schritt-Inbetriebnahme 

Anwendungsbereiche Elektromotor

Überwachung von Drehstrom- oder Wechselstrommotoren:

  • Überall wo die Prozess- und Lauffähigkeit von Maschinen und Anlagen sicher gestellt werden muss
  • Leistungsklasse von 15 kW bis 50 MW
  • Überwachung aller Antriebe an prozesskritischen Maschinen und Stationen im Produktionsprozess, z.B. in Förderanlagen oder Regalbediengeräten.

ifm Systemlösung Motor

  1. Schwingungssensor zur Schraub- oder  Klebemontage
  2. Induktiver Sensor zur Drehzahlerfassung
  3. Temperatursensor mit Messsignalwandler
  4. 24-V-Schaltnetzteil
  5. Diagnoseelektronik
  6. Anschlusskabel mit Buchse

Optional Systemlösung mit Analysesoftware
LR SMARTOBSERVER Visualisierung und Alarm vorinstalliert

Kosten senken
Zustandsorientierte und bedarfsgerechte Wartung statt fester Inspektionsintervalle.
Der Austausch von Komponenten wird planbar.

Ungeplante Stillstände vermeiden
Ungleichgewichtsschwingung, Wellenfehlausrichtung, Wälzlagerschäden, Unwucht und Verschleiß rechtzeitig erkennen.

Prozesse optimieren
Datenerfassung und Analyse. Bedarfsgerechte Reinigung durch permanente Diagnose.

Implementieren unabhängig von der firmeneigenen IT
Application Package vom Sensor über die Auswertung bis zum netzwerkfähigen Analyse-Tool. Skalierbar: Die Erweiterung um andere Applikationen und / oder die Kommunikation mit ERP-Systemen ist möglich.