You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Strömungssensoren
  2. Service – Kalibrierung

Service - Kalibrierung

Bei einer Kalibrierung wird die Abweichung eines Messgerätes, dem sogenannten Prüfling, gegenüber einem Referenzgerät, dem sogenannten Normal, festgestellt und rückführbar dokumentiert.

Das Ergebnis dieses Vergleichs gibt Aufschluss über die Abweichung der Messgröße an unterschiedlichen Messpunkten und kann in absoluter oder relativer Form wiedergegeben werden. Durch die regelmäßige Kalibrierung der Messmittel kann die Fehlerfreiheit und Reproduzierbarkeit der Messdaten gewährleistet werden. Die Vergleichsmessung erfolgt mit einem Druckreferenzgerät.

Die Vergleichsmessung von Durchflusssensoren zur Messung von flüssigen Medien erfolgt mit einem Durchflussreferenzgerät. Bei der Vergleichsmessung durchströmt das Medium das zu kalibrierende Messgerät und ein weiteres Referenzdurchflussmessgerät, das zuvor kalibriert wurde.

Download Muster-Zertifikate

Kalibrierung: mehr Informationen