You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Ultraschallsensoren
  2. Vorteile

Vorteile von Ultraschallsensoren

Ultraschallsensoren erfassen alle schallreflektierenden Objekte und messen die Zeit von der Übertragung bis zum Empfang eines Schallsignals. Farbe, Transparenz und Oberfläche des Objekts spielen hierbei keine Rolle!

Vorteile gegenüber anderen Messprinzipien

Objekt / Anwendung   Ultraschallsensor ToF Abstandssensor Optischer
Sensor
Glänzende Objekte
Unregelmäßige Objekte
Objekte mit Löchern
Transparente Objekte
Transparente
Flüssigkeiten
Transparente
Folien
Großer Bereich
Ein Signal
Unterschiedliche Farbobjekte
Füllstand unregelmäßiger Objekte
(Saatgut, Kartoffeln)
Große Tastweite (>1m)
Dynamische Applikation
Winkel zum Objekt
Kleine Targets

Transparente Objekte werden sicher erkannt

Blister-Verpackungen in der Verpackungstechnik, PET-Flaschen oder transparente Kunststoffschalen in der Lebensmittelindustrie lassen sich mit Ultraschallsensoren zuverlässig detektieren.

Sehr gut geeignet für schwierige Oberflächen

Anders als bei optischen Sensoren spielen Farbe, Transparenz oder Glanzgrad des Objektes für die Erkennung keine Rolle. Durch den breiten Abstrahlkegel erkennen die Sensoren selbst gitterartige Objekte zuverlässig.

Reduziert Anhaftung

Der schwingende Schallwandler reduziert die Anhaftung von Staub. Somit arbeiten die Sensoren auch bei leichter Verschmutzung zuverlässig und können in Applikationen eingesetzt werden, in denen optische Sensoren an ihre Grenze stoßen

Überzeugen durch hohe Performance

Auch bei unterschiedlichsten Anwendungen – von der Stapelhöhenkontrolle bei Kartonagen bis zur Leererkennung glänzender Kunststoffetiketten – liefern Ultraschallsensoren zuverlässige und kontinuierliche Signale. In der Bauform M18 bieten sie zum Beispiel einen besonders kleinen Blindbereich und große Tastweiten, wie sie sonst nur von Sensoren in deutlich größerer Bauform erreicht werden.

Mehrwert bei IO-Link-Varianten

Entscheiden Sie sich für eine IO-Link-Variante unter den Ultraschallsensoren von ifm, erwarten Sie folgende Vorteile:

  • Virtueller Teach-Button für einfache Einstellung der Schaltpunkte
  • Komfortabler Sensortausch per Plug & Play
  • Parameter können auf dem IO-Link-Master gespeichert werden.
  • Eine aufwendige Dokumentation der eingestellten Parameter kann entfallen
  • Abstandswertausgabe in Millimeter
  • Einstellbare Schallkeule für Anpassung an die Applikation
  • Einstellbare Einschalt- und Ausschaltverzögerung für zuverlässiges Messsignal
  • Manipulationsschutz durch Tastensperrung