- Vision-Sensoren
- Vision Sensor Typ O2D
- Bildfeldrechner und Produktauswahl
Bildfeldrechner und Produktauswahl
Die 2D-Vision-Sensoren im Überblick
Kommunikationsschnittstelle | Prozessschnittstelle | Beleuchtung | Objektiv | Artikelnr. |
Ethernet TCP/IP |
8 pol. A-codiert |
RGB-W (Polfilter integriert) |
Standard 16° | O2D500 |
Weitwinkel 30° | O2D502 | |||
Tele 10° | O2D504 | |||
Infrarot | Standard 16° | O2D520 | ||
Weitwinkel 30° | O2D522 | |||
Tele 10° | O2D524 | |||
5 pol. L-codiert (Conformance Class B) |
RGB-W (Polfilter integriert) |
Standard 16° | O2D510 | |
Weitwinkel 30° | O2D512 | |||
Tele 10° | O2D514 | |||
Infrarot | Standard 16° | O2D530 | ||
Weitwinkel 30° | O2D532 | |||
Tele 10° | O2D534 | |||
5 pol. A-codiert |
RGB-W (Polfilter integriert) |
Standard 16° | O2D540 | |
Weitwinkel 30° | O2D542 | |||
Tele 10° | O2D544 | |||
Infrarot | Standard 16° | O2D550 | ||
Weitwinkel 30° | O2D552 | |||
Tele 10° | O2D554 |
Verdrahtung und Triggerung
Die Bildaufnahme kann mit einem an den Triggereingang angeschlossenen binären Sensor (z. B. Lichttaster), einem Befehl über Prozessschnittstelle (EtherNet/IP oder TCP/IP) oder einer kontinuierlichen Erfassung mit einer festen Bildrate ausgelöst werden.
Die folgenden Anschlussschemen zeigen die Verdrahtung der Vision- und Triggersensoren nach Steckervariante:
Zusätzliche Beleuchtung
Während die integrierte LED-Lichtquelle im O2D-Codeleser für die meisten Anwendungen eine ausreichende Beleuchtung bietet, gibt es Applikationen, in denen zusätzliches externes Licht erforderlich ist.
Typ | Rotlicht | Infrarot | Weißlicht | Leuchtfeld | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Balken |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 mm | Hochdiffuse und nahezu schattenfreie Ausleuchtung |
O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 mm | ||
Dunkelfeld | O2D920 | - | - | Ø 90 mm | Betont Oberflächenmerkmale wie z.B. genadelte Codes |
Ring |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | Ø 106 mm aussen Ø 66 mm innen |
Homogene und nahezu schattenfreie Ausleuchtung |
Dom |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 80 x 80 mm |
Die Multi-Winkel-Beleuchtung eliminiert Hotspots schwieriger Zielformen – „bewölktes Tageslicht“. |
O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 x 130 mm | ||
Hintergrund |
O2D940 | O2D941 | - | 25 mm rechteckig | Erzeugt eine scharfe schwarz/weiße Kontur an der Außenkante |
O2D942 | O2D943 | - | 50 mm rechteckig | ||
O2D944 | O2D945 | - | 100 mm rechteckig |