You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs pour vannes

Détecteurs pour vannes

  • Détecteur double inductif pour vannes et actionneurs
  • Montage simple sur actionneurs standards selon VDI / VDE 3845
  • Installation rapide et simple du détecteur double AS-i
  • Message de retour de position pour les vannes linéaires d’une course jusqu’à 80 mm
  • Surveillance permanente et fiable de vanne

Systèmes de signalisation pour vannes et actionneurs

Détecteurs pour vannes
Dans les applications de process industriel, partout où des fluides, de l’air ou des gaz sont utilisés, les vannes sont nécessaires pour les tâches de dosage et de contrôle. Généralement, des actionneurs pneumatiques assument les tâches de positionnement mécanique. Dans ce cas, la position des vannes doit être surveillée électroniquement. 

Détecteur double pour actionneurs quart de tour
Une came ronde avec deux vis métalliques implantées à 90°, appelée came porte-drapeaux, est montée sur l’arbre de l’actionneur. Les vis se trouvent à des hauteurs différentes. Un détecteur inductif double et compact (type « IND ») avec deux faces actives superposées détecte la vis métallique supérieure ou inférieure et donc les deux positions de commutation. Ce système est sûr et fonctionne sans usure. Il est très résistant aux influences extérieures et insensible aux contraintes mécaniques comme les vibrations et le choc. 

Détecteur pour vannes à mouvement linéaire
Pour la signalisation de position de vannes à mouvement linéaire, c’est efector valvis qui est utilisé. Via une course de 80 mm, deux ou trois points de commutation peuvent être programmés au moyen des boutons Teach. En plus des deux positions de vanne « ouverte » et « fermée », la troisième position utilisée pour la surveillance est celle du « battement du clapet inférieur » (active pendant le processus de nettoyage). Grâce à une résolution de 0,2 mm, le détecteur détecte même les plus petites variations de la position de la vanne. Le principe de mesure inductive garantit une utilisation sans contact ni usure. Différents adaptateurs permettent d’installer facilement un même détecteur sur des vannes de différents fabricants et de différentes dimensions.