• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  3. Modules E/S AS-Interface
  4. Mise en armoire
  5. AC3216

Module d'armoire AS-Interface

AC3216

SmartL25 4 AI (C) C IP20

Module d'armoire AS-Interface

AC3216

SmartL25 4 AI (C) C IP20

  • Pour l'utilisation dans des armoires électriques
  • Câblage rapide et facile à l'aide des cages à ressort
  • Boîtier particulièrement peu encombrant
  • Bornes doubles pour effectuer un passage de la tension d'alimentation
  • LED à haute luminosité pour afficher la disponibilité, l'état de commutation et la fonction
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Application
Application mise en armoire
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i [mA] 157
Protection inversion de polarité oui
Alimentation en tension supplémentaire [V] 20...30 DC; (AUX)
Alimentation en tension supplémentaire facultatif
Consommation max. via alimentation supplémentaire [mA] 550; (AUX)
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées analogiques: 4
Entrées
Alimentation capteurs, entrées AS-i / AUX
Alimentation en tension [V] 18...30
Courant max. total des entrées [mA] 100
Nombre des entrées analogiques 4; (raccordement de capteurs à 2,3 et 4 fils)
Entrée analogique (courant) [mA] 4...20
Entrées analogiques protégées contre les courts-circuits non
Résolution entrée analogique 16 bit (1 bit = 1 µA)
Exactitude de l'entrée analogique [%] 0,5
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...70
Température de stockage [°C] -20...85
Humidité relative de l'air max. [%] 90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 2000
Indice de protection IP 20
Protection bornes IP 20
Degré de pollution 2
Tests / homologations
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Homologation UL
alimentation en tension Class 2
Classification AS-i
Version AS-i 2.11; 3.0
Adressage AS-i Prise d'adressage
Mode d’adressage étendu non
Profil maître AS-i M3; M4
Profil AS-i S-7.3.E
Configuration E/S AS-i [hex] 7
Code ID AS-i [hex] 3.E
Données mécaniques
Poids [g] 260,7
Type de montage Montage sur rail DIN
Matières PC-GF20
Afficheurs / éléments de service
Indication
signal analogique LED, jaune voies AI1...AI4
diagnostic LED, jaune
fonctionnement LED, vert AS-i, AUX
erreurs LED, rouge
Accessoires
Fourniture
bornier débrochable
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement borniers: 4 x ; En pas de: 5,0 mm