AS-Interface schakelkastmodule
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
AS-Interface schakelkastmodule
AC3216
SmartL25 4 AI (C) C IP20
- Voor het gebruik in schakelkasten
- Eenvoudige en snelle bedrading met behulp van veerdrukklemmen
- Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm
- Dubbel uitgevoerde klemmen voor het doorlussen van de voeding
- Goed zichtbare, heldere LED’s voor de weergave van werking, schakeltoestand en functie
Toepassingsgebied
Applicatie | Schakelkastuitvoeringen |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 157 |
Ompoolbeveiligd | ja |
Extra voeding [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Extra voeding | optioneel |
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA] | 550; (AUX) |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge ingangen: 4 |
---|
Ingangen
Sensor voedingsspanning van de ingangen | AS-i / AUX |
---|---|
Industriële voedingen [V] | 18...30 |
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] | 100 |
Aantal analoge ingangen | 4; (aansluiting van 2-, 3- en 4-draads-sensoren) |
Analoge ingangsstroom [mA] | 4...20 |
Kortsluitbestendige analoge ingangen | nee |
Resolutie analoge ingang | 16 bit (1 bit = 1 µA) |
Nauwkeurigheid analoge ingang [%] | 0,5 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -20...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (niet condenserend) |
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 |
Beschermklasse | IP 20 |
Beschermklasse aansluitklemmen | IP 20 |
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
UL-goedkeuring |
|
AS-i parameters
AS-i versie | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i adressering | adresseerbus |
Uitgebreide adresseermodus | nee |
AS-i aaster profiel | M3; M4 |
AS-i profiel | S-7.3.E |
AS-i I/O configuratie [hex] | 7 |
AS-i ID-code [hex] | 3.E |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 260,7 |
---|---|
Wijze van montage | DIN-rail montage |
Materialen | PC-GF20 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | pin delen: 4 x ; Rastermaat: 5,0 mm |
---|