Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques
AC336A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D
Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques
AC336A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D
- Pour la surveillance de la position des vannes
- Pour la signalisation fiable des positions sur des actionneurs 1/4 de tour
- Avec commande et surveillance défaut de l'électrovanne
- Système sans contact et autonettoyant
- Montage rapide et fiable avec seulement trois vis
Caractéristiques du produit
Technologie | AS-i |
---|---|
Portée [mm] | 4 |
Dimensions [mm] | 55 x 60 x 35 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 160 |
Classe de protection | III |
Sorties
Technologie | AS-i |
---|
Zone de détection
Portée [mm] | 4 |
---|---|
Portée de travail came porte-drapeaux [mm] | 74 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...50 |
---|---|
Indice de protection | IP 5x; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 67) |
Tests / homologations
Marquage ATEX |
|
||
---|---|---|---|
Remarque sur le marquage ATEX sur le produit |
|
||
CEM |
|
||
MTTF [Années] | 404 |
Classification AS-i
Version AS-i | 2.1 |
---|---|
Mode d’adressage étendu | oui |
Configuration E/S AS-i [hex] | 7 |
Code ID AS-i [hex] | A.E |
Données mécaniques
Poids [g] | 779,5 |
---|---|
Dimensions [mm] | 55 x 60 x 35 |
Matières | boîtier: PBT orange; capot: PC noir; Protection contre les chocs: inox |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox |
---|
Raccordement électrique - connecteur
Elektrischer Anschluss | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox |
---|