Maître IO-Link avec interface PROFINET
AL1901
IO-Link Master CL PN 8P IP20
Maître IO-Link avec interface PROFINET
AL1901
IO-Link Master CL PN 8P IP20
- Séparation entre le réseau d'automatisation et le réseau informatique
- Transmission fiable des données machine, des paramètres process et des données de diagnostic à l'API
- Avec interfaces PROFINET et MQTT JSON séparées
- Boîtier plat et étroit pour le montage en armoire
- Pour le raccordement de jusqu'à huit devices IO-Link
Application
Application | Modules E/S pour l'utilisation en armoire électrique |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 20...30 DC; (US ; selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | 300...3900; (US) |
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 3,6 |
---|
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties | 16; (configurable) |
---|---|
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 8; Nombre des sorties TOR: 8 |
Entrées
Nombre des entrées TOR | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Niveau du signal logique haut [V] | 11...30 |
Niveau du signal logique bas [V] | 0...5 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Sorties
Nombre des sorties TOR | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Courant max. par sortie [mA] | 300 |
Résistance courts-circuits | oui |
Interfaces
Interface de communication | Ethernet; IO-Link |
---|
Standard de transmission | 100Base-TX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de transmission | 100 MBit/s | |||||||||
Protocole | PROFINET | |||||||||
Réglages usine |
|
|||||||||
Remarque concernant les interfaces |
|
Standard de transmission | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taux de transmission | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocole | MQTT JSON | ||||
Réglages usine |
|
||||
Remarque concernant les interfaces |
|
Type de transmission | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Révision IO-Link | 1.1 |
Nombre de ports classe A | 8 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...65 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...85 |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90 |
Indice de protection | IP 20 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 44 |
Données mécaniques
Poids [g] | 317,9 |
---|---|
Matières | boîtier: PA orange |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |