IO-Link Master met Profinet-interface
AL1901
IO-Link Master CL PN 8P IP20
IO-Link Master met Profinet-interface
AL1901
IO-Link Master CL PN 8P IP20
- Scheiding tussen automatiserings- en IT-platform
- Betrouwbare overdracht van machinegegevens, procesparameters en diagnosegegevens aan de besturing
- Met PROFINET- en gescheiden MQTT JSON-interface
- Smalle, ruimtebesparende behuizing voor de schakelkastmontage
- Voor de aansluiting van maximaal 8 IO-Link-apparaten
Toepassingsgebied
Applicatie | I/O module voor montage in de schakelkast |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20...30 DC; (US ; naar SELV/PELV) |
---|---|
Stroomopname [mA] | 300...3900; (US) |
Beschermklasse | III |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 3,6 |
---|
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen | 16; (configureerbaar) |
---|---|
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 8; Aantal digitale uitgangen: 8 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Schakelniveau High [V] | 11...30 |
Schakelniveau Low [V] | 0...5 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Stroombelasting per uitgang [mA] | 300 |
Kortsluitvast | ja |
Interfaces
Communicatie interface | Ethernet; IO-Link |
---|
Transmissiestandaard | 100Base-TX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmissiesnelheid | 100 MBit/s | |||||||||
Protocol | PROFINET | |||||||||
Fabrieksinstellingen |
|
|||||||||
Opmerking over de interface |
|
Transmissiestandaard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmissiesnelheid | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocol | MQTT JSON | ||||
Fabrieksinstellingen |
|
||||
Opmerking over de interface |
|
Type overdracht | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revisie | 1.1 |
Aantal poorten Class A | 8 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...65 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90 |
Beschermklasse | IP 20 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 44 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 317,9 |
---|---|
Materialen | behuizing: PA (polyamide) oranje |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |