• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle
  5. E12502

Câble avec prise femelle

E12502

ADOGH120ZDS0005H12

Câble avec prise femelle

E12502

ADOGH120ZDS0005H12

  • Raccordement 12 pôles
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • Large plage de température de fonctionnement
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
Tension d'alimentation [V] < 30 AC/DC
Classe de protection II
Courant de sortie total [A] 1,5
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 326
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté zamac
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
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: PUR; Verrouillage: zamac; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm