Aansluitkabel met connector female
E12502
ADOGH120ZDS0005H12
Aansluitkabel met connector female
E12502
ADOGH120ZDS0005H12
- 12-polige aansluiting
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Vergulde contacten voor betrouwbare elektrische verbindingen
- Groot temperatuurbereik
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen |
---|---|
Siliconenvrij | ja |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 1,5 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 326 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialen | PUR | ||||||
Materiaal gegoten onderdeel | PUR | ||||||
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet | ||||||
Toepasbaar in kabelrupsen | ja | ||||||
Toepasbaar in kabelrupsen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting | Connector: 1 x M12, recht; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiet; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm |
---|