• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Kits de montage
  5. E12524

Kit de montage pour vannes manuelles

E12524

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8

Kit de montage pour vannes manuelles

E12524

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8

  • Pour la signalisation fiable des positions finales pour vannes manuelles
  • Approprié pour un grand nombre de vannes à bride ISO
  • Montage simple et fixation sûre
  • Pour des applications en zones à risque d'explosion
  • Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -30...80
Données mécaniques
Poids [g] 602,5
Diamètre de la bride ISO [mm] 102
Type de la bride ISO F10
Vis d'entraînement M8
Matières Platine de montage: plastique; pièces métalliques: inox (1.4301/304)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces