• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs pour vannes
  4. Cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour
  5. E17205

cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

E17205

PUCK/INVERTED FUNCTION

cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

E17205

PUCK/INVERTED FUNCTION

  • Pour la surveillance de la position des vannes
  • Pour la signalisation fiable des positions sur des actionneurs 1/4 de tour
  • Montage facile directement sur l'arbre de l'entraînement
  • Système sans contact et autonettoyant
  • Affichage de la position des vannes par indicateurs de direction en couleur
Application
Version pour les interfaces mécaniques sur les actionneurs pneumatiques et manuels VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Données mécaniques
Poids [g] 117,5
Came diamètre [mm] 55
Entraxe perçages [mm] 80
Hauteur de l'arbre servomoteur de vanne [mm] 20
Matières Came porte-drapeaux: PVC noir; vis: inox; anneau métallique: inox
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces