Fibres optiques système réflexion directe
E20053
FT-00-P-V-E1
Fibres optiques système réflexion directe
E20053
FT-00-P-V-E1
- Pour le montage à des endroits difficile à accéder
- Fonctionnement en tant que système réflexion directe
- Pour l'utilisation dans la zone rapprochée
- Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs
- Petit rayon de courbure
Application
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|---|
Application | Pour utilisation dans des applications industrielles |
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 40 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 8 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 24 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 8 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 37,5 |
---|---|
Type tête de détection | droit |
Diamètre de la tête de détection [mm] | 1 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 5 |
Longueur totale [mm] | 600 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 20 |
Disposition des fibres | |
Matières | Adaptateur: PPE |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
Matière de la gaine des fibres optiques | PVC |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|