Fibres optiques système barrage
E20129
FE-00-A-A-R3
Fibres optiques système barrage
E20129
FE-00-A-A-R3
- Pour applications dans les zones de hautes températures
- Gaine en aluminium pour l'utilisation jusqu'à 290 °C
- Montage à des endroits difficile à accéder
- Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
- Petit rayon de courbure
Application
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|---|
Application | Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile |
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 990 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 120 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 400 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 120 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...290 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 69 |
---|---|
Type tête de détection | coudé |
Diamètre de la tête de détection [mm] | 3 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 10 |
Longueur totale [mm] | 600 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 20; (en cas de pose fixe) |
Disposition des fibres | |
Matières | Adaptateur: ABS |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | aluminium |
Matière de la gaine des fibres optiques | aluminium |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|