Fibres optiques système réflexion directe
E20443
FT-00-PPV-M6
Fibres optiques système réflexion directe
E20443
FT-00-PPV-M6
- Pour le montage à des endroits difficile à accéder
- Fonctionnement en tant que système réflexion directe
- Pour l'utilisation dans la zone rapprochée
- Très petit rayon de courbure
Application
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|---|
Application | Petit rayon de courbure |
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OKF; OUF; OOF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 20 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 220 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 20 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...80 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 48 |
---|---|
Type tête de détection | droit |
Filetage tête de détection | M6 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 35 |
Longueur totale [mm] | 600 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 10 |
Disposition des fibres | |
Matières | Adaptateur: ABS |
Matière des fibres optiques | PMMA |
Matière de la tête des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
Matière de la gaine des fibres optiques | PU |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|