Fibres optiques système réflexion directe
E20507
FT-00-M-V-E1
Fibres optiques système réflexion directe
E20507
FT-00-M-V-E1
- Pour applications dans les zones de hautes températures
- Gaine en silicone métallique pour l'utilisation jusqu'à 150 °C
- Pour le montage à des endroits difficile à accéder
- Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs
- Petit rayon de courbure
Application
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|---|
Application | Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile; Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs |
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OKF; OUF; OOF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 8 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 24 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 8 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...150 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 51 |
---|---|
Type tête de détection | droit |
Diamètre de la tête de détection [mm] | 1 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 5 |
Longueur totale [mm] | 600 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 20 |
Disposition des fibres | |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
Matière de la gaine des fibres optiques | métal et silicone |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|