Fibres optiques système réflexion directe
E20523
FT-00-M-V-M6/1,5M
Fibres optiques système réflexion directe
E20523
FT-00-M-V-M6/1,5M
Application
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|---|
Application | Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile; Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs |
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OKF; OUF |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 36 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 36 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...150 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 101,5 |
---|---|
Type tête de détection | droit |
Filetage tête de détection | M6 |
Diamètre de la tête de détection [mm] | 7 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 45 |
Longueur totale [mm] | 1500 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 20 |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
Matière de la gaine des fibres optiques | métal et silicone |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|