Fibres optiques système barrage
E20609
FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M
Fibres optiques système barrage
E20609
FE-11-EPA-M3/F1X0,5/2M
- Pour le montage à des endroits difficile à accéder
- Fonctionnement en tant que barrage photoélectrique
- Pour l'utilisation dans la zone rapprochée
- Longueur à couper
- Très petit rayon de courbure
Application
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|---|
Application | Petit rayon de courbure |
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 60 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 130 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 520 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 160 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...70 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 34 |
---|---|
Type tête de détection | droit |
Filetage tête de détection | M3 |
Longueur totale [mm] | 2000 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 10 |
Disposition des fibres | |
Diamètre intérieur de la fibre [mm] | 0,5 |
Matière des fibres optiques | PMMA |
Matière de la tête des fibres optiques | aluminium |
Matière de la gaine des fibres optiques | PE |
Accessoires
Fourniture |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|