Fibres optiques système réflexion directe
E20715
FT-11-E-V-E6R/2m
Fibres optiques système réflexion directe
E20715
FT-11-E-V-E6R/2m
- Pour le montage à des endroits difficile à accéder
- Fonctionnement en tant que système réflexion directe
- Avec déviation du faisceau à 90° pour l'utilisation dans les applications où l'espace est limité
- Longueur à couper
- Petit rayon de courbure
Application
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|---|
Application | Pour utilisation dans des applications industrielles |
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 40 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 60 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 420 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 150 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...70 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 52 |
---|---|
Type tête de détection | coudé |
Diamètre de la tête de détection [mm] | 6 |
Longueur totale [mm] | 2000 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 25 |
Disposition des fibres |
|
Matière des fibres optiques | PMMA |
Matière de la tête des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
Matière de la gaine des fibres optiques | PE |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|