• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Fibres optiques plastiques
  5. E20749

Fibres optiques système réflexion directe

E20749

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

Fibres optiques système réflexion directe

E20749

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

  • Pour le montage à des endroits difficile à accéder
  • Fonctionnement en tant que système réflexion directe
  • Avec tête de détection flexible pour l'utilisation dans les applications où l'espace est limité
  • Longueur à couper
  • Petit rayon de courbure
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Application Pour utilisation dans des applications industrielles
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OB50; OBF; OCF; OO50
OB50
Portée des fibres optiques [mm] 70
OBF
Portée des fibres optiques [mm] 100
OCF (High Power)
Portée des fibres optiques [mm] 560
OO50
Portée des fibres optiques [mm] 300
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...70
Données mécaniques
Poids [g] 49,5
Type tête de détection pliable
Longueur totale [mm] 2000
Rayon de courbure minimum [mm] 27
Disposition des fibres
Diamètre intérieur de la fibre [mm] 2 x 1
Matières boîtier fileté: laiton recouvert de bronze blanc
Matière des fibres optiques PMMA
Matière de la tête des fibres optiques inox (1.4301/304)
Matière de la gaine des fibres optiques PE
Accessoires
Fourniture
écrous hexagonaux: 2 x M6, inox
disques dentés: 2
Accessoires en option
Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces