Fibres optiques système barrage
E21102
FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M
Fibres optiques système barrage
E21102
FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M
- Pour le montage à des endroits difficile à accéder
- Fonctionnement en tant que barrage photoélectrique
- Grande portée
- Longueur à couper
- Très flexible pour des rayons de courbure extrêmement petits
Application
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|---|
Application | Petit rayon de courbure |
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 250 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 350 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 2730 |
---|
Portée des fibres optiques [mm] | 750 |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -40...60 |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 47,5 |
---|---|
Type tête de détection | droit |
Filetage tête de détection | M4 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 15 |
Longueur totale [mm] | 2000 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 3 |
Disposition des fibres | |
Diamètre intérieur de la fibre [mm] | 1,2 |
Diamètre des fibres [mm] | 613 x 0,06 |
Diamètre extérieur [mm] | 2,2 |
Matière des fibres optiques | PMMA |
Matière de la tête des fibres optiques | aluminium |
Matière de la gaine des fibres optiques | PE |
Accessoires
Fourniture |
|
||
---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|