• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Fibres optiques verre
  5. E21153

Fibres optiques système réflexion directe

E21153

FT-00-M-W-M6/2M

Fibres optiques système réflexion directe

E21153

FT-00-M-W-M6/2M

  • Pour le montage à des endroits difficile à accéder
  • Fonctionnement en tant que système réflexion directe
  • Grande portée
  • Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs
  • Petit rayon de courbure
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Application Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile; Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs
Zone de détection
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type OKF
OKF
Portée des fibres optiques [mm] 28
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...150
Données mécaniques
Poids [g] 125
Type tête de détection droit
Filetage tête de détection M6
Longueur de la tête de détection [mm] 35
Longueur totale [mm] 2000
Rayon de courbure minimum [mm] 45
Disposition des fibres
Diamètre intérieur de la fibre [mm] 1,6
Diamètre des fibres [mm] 0,05
Diamètre extérieur [mm] 5,4
Matière des fibres optiques verre
Matière de la tête des fibres optiques inox 1.4571 (316Ti)
Matière de la gaine des fibres optiques métal et silicone
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces